Nokvergrendeling met Draaigreep - T-Greep

Artikelcode: 2403120734E
2403120734E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 498250

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Handgreeptype
:
T-Greep
Vergrendelingstype
:
Vergrendelt
Klembereik
:
38 0 mm
Mounting Hole Dimensions
:
31,5 x 22,2 mm
Handle Length
:
80,0 mm
Head Height
:
10,0 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
22,2 mm
Mounting Hole Length
:
31,5 mm
Compatible Hole Length
:
19,2 mm
Handle Height
:
46,0 mm
Body Center to Keeper Frame Distance
:
45,0 mm
Compatible Hole Width
:
22,2 mm
Head Width
:
80,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,57 25 : € 22,02 125 : € 20,90 250 : € 19,81 375 : € 18,71 500 : € 17,61
essential solutions
delivered