Nokvergrendeling met Draaigreep - T-Greep

Artikelcode: 0101102002E
0101102002E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491842

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Handgreeptype
:
T-Greep
Vergrendelingstype
:
Vergrendelt
Klembereik
:
11 5 - 62 0 mm
Mounting Hole Dimensions
:
31,5 x 22,2 mm
Handle Length
:
80,0 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
22,2 mm
Mounting Hole Length
:
31,5 mm
Compatible Hole Length
:
31,5 mm
Body Center to Keeper Frame Distance
:
62,0 mm
Compatible Hole Width
:
22,3 mm
Slottype
:
Links
Keying
:
Unieke Sleutels
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
40,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,52 10 : € 4,70 25 : € 3,76 250 : € 3,57
essential solutions
delivered