Nokvergrendeling met Draaigreep - T-Greep

Artikelcode: 110110560E
110110560E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491512

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Handgreeptype
:
T-Greep
Vergrendelingstype
:
Vergrendelt
Klembereik
:
8 5 mm
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Handle Length
:
74,0 mm
Head Height
:
10,0 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Compatible Hole Length
:
20,2 mm
Handle Height
:
37,5 mm
Body Center to Keeper Frame Distance
:
45,0 mm
Compatible Hole Width
:
22,2 mm
Keying
:
Gelijke Sleutels
Head Width
:
74,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,57 10 : € 4,73 25 : € 3,78 250 : € 3,59
essential solutions
delivered