Nokvergrendeling met Draaigreep - L-Greep

Artikelcode: 111110530E
111110530E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491513

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Handgreeptype
:
L-greep
Vergrendelingstype
:
Vergrendelt
Klembereik
:
18 5 mm
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Handle Length
:
111,0 mm
Body Height
:
37,5 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Handle Height
:
13,0 mm
Body Center to Keeper Frame Distance
:
45,0 mm
Keying
:
Gelijke Sleutels
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,02 10 : € 5,01 25 : € 4,01 250 : € 3,81
essential solutions
delivered