Nokvergendelingen met Cilinderslot

Artikelcode: 2573229
2573229


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
0 - 17 0 mm
Sleuteltype
:
Keyed Differ
Mounting Hole Width
:
15,5 mm
Mounting Hole Length
:
18,2 mm
Mounting Hole Dimensions
:
18,2 x 15,5 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,80 25 : € 3,63 50 : € 2,89
essential solutions
delivered