Nokvergendelingen met Cilinderslot

Artikelcode: 2573227
2573227


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
0 - 11 0 mm
Sleuteltype
:
Keyed Differ
Mounting Hole Width
:
15,5 mm
Mounting Hole Length
:
18,2 mm
Mounting Hole Dimensions
:
18,2 x 15,5 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,18 25 : € 3,86 50 : € 3,10
essential solutions
delivered