Nokvergendelingen met Cilinderslot

Artikelcode: 2570327
2570327


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
0 - 11 0 mm
Sleuteltype
:
Keyed Alike SS Shutter
Materiaal sluitlip
:
Staal verzinkt
Materiaal vergrendeling
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Bevestigingsgatbreedte
:
15,5 mm
Bevestigingsgatlengte
:
18,2 mm
Noklengte
:
16,0 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Universal
Afmetingen bevestigingsgat
:
18,2 x 15,5 mm
Handgreeptype
:
Key Opperated
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,85 25 : € 3,66 50 : € 2,93 300 : € 2,63
essential solutions
delivered