Mini-nokvergrendeling met Veer en 45˚ Bevestiging

Artikelcode: 266113710E
1438486


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491492

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
13 5 mm
Sleuteltype
:
7 mm Driehoekig
Afwerking
:
Verchroomd
Materiaal sluitlip
:
Staal verzinkt
Materiaal vergrendeling
:
Gegoten zink legering sterven
Kleur
:
Zilver
Merk
:
Mesan
Speciale eigenschappen (alle)
:
45°
Compatibel deurdiktebereik
:
1,8 mm
Knoplengte
:
1,8 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Universal
Handgreeptype
:
Driver Tool Operated
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered