Mini-Kwartslagsluitingen met Schroefdraad, zonder Veer

Artikelcode: 066123710E
1438307


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468381

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Zink
Klembereik
:
13 5 mm
Sleuteltype
:
7,0 mm Driehoek
Afwerking
:
Zink legering
Massief materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Merk
:
Mesan
Sleutelmaat
:
7,0 mm
Noklengte
:
45,0 mm
Sleuteltype
:
Driehoekige sleutel
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered