Mini-Kwartslagsluitingen met Schroefdraad, zonder Veer

Mini-Kwartslagsloten zijn verkrijgbaar in verschillende kopsoorten, klembereiken en types voor verschillende toepassingen. Type 2 en 3 hebben geen vering. Type 2 wordt bevestigd met een moer en type 3 wordt bevestigd met een clip. Worden allemaal geleverd met twee standaard verchroomde Euro-sleutels (5333)


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Sleuteltype

Keying

Sleutelmaat


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
16 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Klembereik
:
20 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Klembereik
:
13 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Klembereik
:
16 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Klembereik
:
20 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Klembereik
:
13 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Klembereik
:
13 5 mm
Sleuteltype
:
7,0 mm Driehoek
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Driehoekige sleutel
Sleutelmaat
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Klembereik
:
20 5 mm
Sleuteltype
:
7,0 mm Driehoek
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Driehoekige sleutel
Sleutelmaat
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Klembereik
:
19 5 mm
Sleuteltype
:
7,0 mm Driehoek
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Driehoekige sleutel
Sleutelmaat
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Klembereik
:
16 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 44,52 10 : € 22,26 50 : € 10,64 100 : € 6,70 1000 : € 6,36 2000 : € 6,02 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Klembereik
:
20 5 mm
Sleuteltype
:
7,0 mm Driehoek
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Driehoekige sleutel
Sleutelmaat
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,15 50 : € 4,90 100 : € 4,78 500 : € 4,65 1000 : € 4,41 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Klembereik
:
13 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 44,52 10 : € 22,26 50 : € 10,64 100 : € 6,70 1000 : € 6,36 2000 : € 6,02 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Klembereik
:
13 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 44,52 10 : € 22,26 50 : € 10,64 100 : € 6,70 1000 : € 6,36 2000 : € 6,02 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Klembereik
:
16 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 44,52 10 : € 22,26 50 : € 10,64 100 : € 6,70 1000 : € 6,36 2000 : € 6,02 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Klembereik
:
20 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 44,52 10 : € 22,26 50 : € 10,64 100 : € 6,70 1000 : € 6,36 2000 : € 6,02 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Klembereik
:
13 5 mm
Sleuteltype
:
7,0 mm Driehoek
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Driehoekige sleutel
Sleutelmaat
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,15 50 : € 4,90 100 : € 4,78 500 : € 4,65 1000 : € 4,41 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Klembereik
:
19 5 mm
Sleuteltype
:
7,0 mm Driehoek
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Driehoekige sleutel
Sleutelmaat
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,15 50 : € 4,90 100 : € 4,78 500 : € 4,65 1000 : € 4,41 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Klembereik
:
20 0 mm
Sleuteltype
:
Eurosleutel
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Eurosleutel
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 44,52 10 : € 22,26 50 : € 10,64 100 : € 6,70 1000 : € 6,36 2000 : € 6,02 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered