Mini-kwartslagklinken met veer

Artikelcode: 066113711E
066113711E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468373

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Zink legering
Klembereik
:
20 5 mm
Sleuteltype
:
7,0 mm Driehoek
Afwerking
:
Verchroomd
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Materiaal sluitlip
:
Gegoten zink legering sterven
Materiaal vergrendeling
:
Gegoten zink legering sterven
Materiaal behuizing
:
Gegoten zink legering sterven
Massief materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Merk
:
Mesan
Speciale eigenschappen (alle)
:
Fixed with Lock Nut
Compatibel deurdiktebereik
:
1,6 mm
Knoplengte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,15 50 : € 4,90 100 : € 4,78 500 : € 4,65 1000 : € 4,41
essential solutions
delivered