Mini-kwartslagklinken met veer

Artikelcode: 066112610E
066112610E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468369

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Zink legering
Klembereik
:
13 5 mm
Sleuteltype
:
6,0 mm Vierkant
Afwerking
:
Verchroomd
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Materiaal sluitlip
:
Gegoten zink legering sterven
Materiaal vergrendeling
:
Gegoten zink legering sterven
Materiaal behuizing
:
Gegoten zink legering sterven
Merk
:
Mesan
Speciale eigenschappen (alle)
:
Fixed with Lock Nut
Compatibel deurdiktebereik
:
1,6 mm
Knoplengte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 32,58 10 : € 16,29 50 : € 7,78 100 : € 4,90 1000 : € 4,65 2000 : € 4,41
essential solutions
delivered