Kwartslagsluitingen voor Dikke Deuren

Artikelcode: 06411155036E
06411155036E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468367

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Zink legering
Klembereik
:
68 0 mm
Sleuteltype
:
5,0 mm Dubbel Baard
Afwerking
:
Verchroomd
Certificering
:
IP65
Vorm bevestigingsgat
:
22,2 x 20,2 mm
Materiaal sluitlip
:
Gegoten zink legering sterven
Materiaal vergrendeling
:
Gegoten zink legering sterven
Materiaal behuizing
:
Gegoten zink legering sterven
Merk
:
Mesan
Speciale eigenschappen (alle)
:
IP65
Compatibel deurdiktebereik
:
20,0 mm
Knoplengte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 23,46 50 : € 14,12 500 : € 13,42 1000 : € 12,71
essential solutions
delivered