Kwartslagsluiting met cilinderslot: Sleuteltype: 8,0 mm Vierkant, Afwerking: Black, Materiaal: PA, Maximale grip: 18,5 mm

Artikelcode: 56020202890E
8,0 mm Vierkant Kwartslagsluiting met cilinderslot heeft een Black afwerking en is vervaardigd uit PA met een maximaal klembereik van 18,5 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551517

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
18 5 mm
Sleuteltype
:
8,0 mm Vierkant
Kopdiameter
:
28,0 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Houderbreedte
:
18,0 mm
Body Center to Keeper Frame Distance
:
45,0 mm
Greeplengte
:
18,5 mm
Slottype
:
8,0 mm Vierkant
Noklengte
:
45,0 mm
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered