Kwartslagsluiting met cilinderslot: Sleuteltype: 8,0 mm Vierkant, Afwerking: Zinc Plated, Materiaal: PA, Maximale grip: 14,5 mm

Artikelcode: 56020202838E
8,0 mm Vierkant Kwartslagsluiting met cilinderslot heeft een Zinc Plated afwerking en is vervaardigd uit PA met een maximaal klembereik van 14,5 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551515

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
14 5 mm
Sleuteltype
:
8,0 mm Vierkant
Kopdiameter
:
28,0 mm
Merk
:
Mesan
Houderbreedte
:
19,0 mm
Body Center to Keeper Frame Distance
:
45,0 mm
Greeplengte
:
14,5 mm
Slottype
:
8,0 mm Vierkant
Noklengte
:
45,0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered