Kwartslagsluiting met cilinderslot: Sleuteltype: 5,0 mm Dubbel Baard, Afwerking: Zinc Plated, Materiaal: PA, Maximale grip: 28,5

Artikelcode: 56020201547E
5,0 mm Dubbel Baard Kwartslagsluiting met cilinderslot heeft een Zinc Plated afwerking en is vervaardigd uit PA met een maximaal klembereik van 28,5 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551513

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
28 5 mm
Sleuteltype
:
5,0 mm Dubbel Baard
Kopdiameter
:
28,0 mm
Merk
:
Mesan
Houderbreedte
:
19,0 mm
Body Center to Keeper Frame Distance
:
45,0 mm
Greeplengte
:
28,5 mm
Slottype
:
5,0 mm Dubbel Baard
Noklengte
:
45,0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered