Kwartslagsluiting met cilinderslot: Sleuteltype: 5,0 mm Dubbel Baard, Afwerking: Zinc Plated, Materiaal: PA, Maximale grip: 18,5

Artikelcode: 56020201530E
5,0 mm Dubbel Baard Kwartslagsluiting met cilinderslot heeft een Zinc Plated afwerking en is vervaardigd uit PA met een maximaal klembereik van 18,5 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551508

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
18 5 mm
Sleuteltype
:
5,0 mm Dubbel Baard
Kopdiameter
:
28,0 mm
Merk
:
Mesan
Houderbreedte
:
19,0 mm
Body Center to Keeper Frame Distance
:
45,0 mm
Greeplengte
:
18,5 mm
Slottype
:
5,0 mm Dubbel Baard
Noklengte
:
45,0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered