Kwartslagsluiting met cilinderslot: Sleuteltype: Met Gleufkop, Afwerking: Steel, Materiaal: Stainless Steel, Maximale grip: 26,5

Artikelcode: 4604036E
Met Gleufkop Kwartslagsluiting met cilinderslot heeft een Steel afwerking en is vervaardigd uit Stainless Steel met een maximaal klembereik van 26,5 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551542

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
26 5 mm
Sleuteltype
:
Met Gleufkop
Kopdiameter
:
28,0 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Houderbreedte
:
19,0 mm
Body Center to Keeper Frame Distance
:
45,0 mm
Greeplengte
:
26,5 mm
Slottype
:
Hygiënisch
Noklengte
:
45,0 mm
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Head Height
:
16,0 mm
Thread Size
:
M22
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered