Kwartslagsluiting met cilinderslot: Sleuteltype: Sleutel, Afwerking: Polymide 30% glasvezel versterkt, Materiaal: Zink legering,

Artikelcode: 063200534E
Sleutel Kwartslagsluiting met cilinderslot heeft een Polymide 30% glasvezel versterkt afwerking en is vervaardigd uit Zink legering met een maximaal klembereik van 26,5 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468300

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Zink legering
Klembereik
:
26 5 mm
Sleuteltype
:
Sleutel
Afwerking
:
Polymide 30% glasvezel versterkt
Massief materiaal
:
Polyamide 30% glasvezel versterkt
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Sleuteltype
:
Gelijke Sleutels
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered