Kwartslagsluiting met cilinderslot: Sleuteltype: Unieke Sleutels, Afwerking: Black Coated, Materiaal: Zinc, Maximale grip:

Artikelcode: 063123237E
Unieke Sleutels Kwartslagsluiting met cilinderslot heeft een Black Coated afwerking en is vervaardigd uit Zinc met een maximaal klembereik van 18,5 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 493374

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
18 5 mm
Sleuteltype
:
Unieke Sleutels
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Unieke Sleutels
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered