Kwartslagsluiting met cilinderslot: Sleuteltype: Gelijke Sleutels, Afwerking: Black Die-Cast Zinc, Materiaal: Zinc Alloy,

Artikelcode: 063120561E
Gelijke Sleutels Kwartslagsluiting met cilinderslot heeft een Black Die-Cast Zinc afwerking en is vervaardigd uit Zinc Alloy met een maximaal klembereik van 8,5 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468289

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
8 5 mm
Sleuteltype
:
Gelijke Sleutels
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Gelijke Sleutels
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered