Kwartslagsluiting met cilinderslot: Sleuteltype: Lopersysteem, Afwerking: Black Coated, Materiaal: Zinc, Maximale grip: 8,5 mm

Artikelcode: 063120461E
Lopersysteem Kwartslagsluiting met cilinderslot heeft een Black Coated afwerking en is vervaardigd uit Zinc met een maximaal klembereik van 8,5 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 493384

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
8 5 mm
Sleuteltype
:
Lopersysteem
Merk
:
Mesan
Noklengte
:
45,0 mm
Keying
:
Loper
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered