NIEUW Kwartslagsluiting met Vleugelknop - Kunststof beklede met Nok, , 19,5 mm Klembereik

Artikelcode: 366120113721E
  • Left/right hand
  • To fit a door thickness of 0.8mm -1.5mm
  • Easy assembly by clips
  • Specially designed internal spring provides 1mm torsion

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Afwerking
:
Kunststof beklede
Sleuteltype
:
7 mm triangle
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Materiaal Body
:
Chrome zamak
Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
19 5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,44 500 : € 1,19
essential solutions
delivered