NIEUW Kwartslag Veersluitingen

Artikelcode: 660220121534E
  • Easy assembly by clips
  • Mounting nut not required
  • Specially designed internal spring provides 1.5mm torsion
  • Please contact Essentra Components for special colours

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
24 5 mm
Sleuteltype
:
5 mm double bit
Afwerking
:
Kunststof beklede
Vorm bevestigingsgat
:
22,2 x 20,2 mm
Materiaal Body
:
Gegoten zink legering sterven
Compatibel deurdiktebereik
:
1,2 - 1,5 mm
Noklengte
:
45,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,10 50 : € 1,52 250 : € 1,31
essential solutions
delivered