Kwartslag Veersluitingen

Artikelcode: 060112838E
060112838E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468406

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Zink legering
Klembereik
:
14 5 mm
Sleuteltype
:
8,0 mm Vierkant
Afwerking
:
Verchroomd
Certificering
:
IP65
Vorm bevestigingsgat
:
22,2 x 20,2 mm
Materiaal sluitlip
:
Gegoten zink legering sterven
Materiaal vergrendeling
:
Gegoten zink legering sterven
Materiaal behuizing
:
Gegoten zink legering sterven
Merk
:
Mesan
Speciale eigenschappen (alle)
:
IP65
Compatibel deurdiktebereik
:
1,6 mm
Knoplengte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,05 50 : € 6,03 500 : € 5,75 1000 : € 5,44
essential solutions
delivered