NIEUW Kwartslag Veersluitingen

Artikelcode: 46111111538002E
  • Right/ left hand lock
  • When lock is open, key functions as a knob

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
14 5 mm
Sleuteltype
:
5 mm double bit
Afwerking
:
Chroom
Vorm bevestigingsgat
:
22,2 x 20,2 mm
Noklengte
:
45,0 mm
Handgreeptype
:
Left hand
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,81 50 : € 4,38 250 : € 3,57
essential solutions
delivered