NIEUW Kwartslag Veersluitingen

Artikelcode: 46111111538001E
  • Right/ left hand lock
  • When lock is open, key functions as a knob

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Die-Cast Zinc Alloy
Klembereik
:
14 5 mm
Sleuteltype
:
5 mm double bit
Afwerking
:
Chrome
Vorm bevestigingsgat
:
22.2 x 20.2 mm
Handgreeptype
:
Right hand
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,14 50 : € 4,13 250 : € 3,37
essential solutions
delivered