Kwartslag Veersluitingen

Artikelcode: 360111338
360111338


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
0 - 14 5 mm
Sleuteltype
:
3 mm Double Bit
Mounting Hole Width
:
22,2 mm
Mounting Hole Length
:
20,2 mm
Mounting Hole Dimensions
:
20,2 x 22,2 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,80 50 : € 2,35 1500 : € 1,92
essential solutions
delivered