NIEUW Kwartslag Veersluitingen

Artikelcode: 350112752E
  • 19 mm cut out
  • Left/ right hand
  • Vibration proof quarter turn
  • Opening the lock only possible by pushing and rotating the driver with the key

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
30 0 mm
Sleuteltype
:
7 mm square
Afwerking
:
Chroom
Vorm bevestigingsgat
:
19,0 x 16,5 mm
Noklengte
:
37,0 mm
Handgreeptype
:
Right & Left hand
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,95 100 : € 2,22 500 : € 1,80
essential solutions
delivered