NIEUW Kwartslag Veersluitingen

Artikelcode: 066403710E
  • Specially designed internal spring provides 1mm of compression, Sealing washer not supplied, Left/right hand

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Roestvrij staal
Klembereik
:
13 5 mm
Sleuteltype
:
7 mm triangle
Afwerking
:
Mat
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Noklengte
:
33,0 mm
Handgreeptype
:
Right & Left hand
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 19,98 100 : € 11,88 400 : € 9,42
essential solutions
delivered