NIEUW Kunststof Kwartslag Inkliksluitingen

Artikelcode: 366120202621E
  • Left/right hand
  • To fit a door thickness of 0.8mm -1.5mm
  • Easy assembly by clips
  • Specially designed internal spring provides 1mm torsion

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
19 5 mm
Sleuteltype
:
6 mm square
Afwerking
:
Kunststof beklede
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Materiaal Body
:
Polyamide
Compatibel deurdiktebereik
:
0,8 - 1,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 100 : € 1,13 500 : € 1,00
essential solutions
delivered