Kunststof Kwartslag Inkliksluitingen

Kunststof Sloten met Vingergreep geven de gebruiker de mogelijkheid om de deur gemakkelijk open te trekken. Dit product is een inklikmodel met twee vergrendelingsopties: een 5mm dubbele baard of een Euro-sleutel (5333)


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Materiaal

Sleuteltype

Afwerking


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
19 5 mm
Sleuteltype
:
6 mm square
Afwerking
:
Kunststof beklede
Materiaal Body
:
Polyamide
Compatibel deurdiktebereik
:
0,8 - 1,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 100 : € 1,13 500 : € 1,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
13 5 mm
Sleuteltype
:
7 mm triangle
Afwerking
:
Kunststof beklede
Materiaal Body
:
Polyamide
Compatibel deurdiktebereik
:
0,8 - 1,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 100 : € 1,13 500 : € 1,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
20 5 mm
Sleuteltype
:
7 mm triangle
Afwerking
:
Kunststof beklede
Materiaal Body
:
Polyamide
Compatibel deurdiktebereik
:
0,8 - 1,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 100 : € 1,13 500 : € 1,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
19 5 mm
Sleuteltype
:
7 mm triangle
Afwerking
:
Kunststof beklede
Materiaal Body
:
Polyamide
Compatibel deurdiktebereik
:
0,8 - 1,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 100 : € 1,13 500 : € 1,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
13 5 mm
Sleuteltype
:
slotted
Afwerking
:
Kunststof beklede
Materiaal Body
:
Polyamide
Compatibel deurdiktebereik
:
0,8 - 1,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 100 : € 1,13 500 : € 1,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
20 5 mm
Sleuteltype
:
slotted
Afwerking
:
Kunststof beklede
Materiaal Body
:
Polyamide
Compatibel deurdiktebereik
:
0,8 - 1,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 100 : € 1,13 500 : € 1,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
19 5 mm
Sleuteltype
:
slotted
Afwerking
:
Kunststof beklede
Materiaal Body
:
Polyamide
Compatibel deurdiktebereik
:
0,8 - 1,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 100 : € 1,13 500 : € 1,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
13 5 mm
Sleuteltype
:
6 mm square
Afwerking
:
Kunststof beklede
Materiaal Body
:
Polyamide
Compatibel deurdiktebereik
:
0,8 - 1,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 100 : € 1,13 500 : € 1,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
20 5 mm
Sleuteltype
:
6 mm square
Afwerking
:
Kunststof beklede
Materiaal Body
:
Polyamide
Compatibel deurdiktebereik
:
0,8 - 1,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 100 : € 1,13 500 : € 1,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Polyamide
Klembereik
:
22 5 mm
Sleuteltype
:
5,0 mm Dubbel Baard
Afwerking
:
Polyamide
Merk
:
Mesan
Materiaal sluitlip
:
Polyamide
Handgreeptype
:
Knop
Materiaal behuizing
:
Polyamide
Knoplengte
:
40,0 mm
Materiaal vergrendeling
:
Polyamide
Afmetingen bevestigingsgat
:
22 2 x 20 2 mm
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,74 50 : € 4,65 500 : € 4,43 1000 : € 4,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Polyamide
Klembereik
:
18 5 mm
Sleuteltype
:
5,0 mm Dubbel Baard
Afwerking
:
Polyamide
Merk
:
Mesan
Materiaal sluitlip
:
Polyamide
Handgreeptype
:
Knop
Materiaal behuizing
:
Polyamide
Knoplengte
:
40,0 mm
Materiaal vergrendeling
:
Polyamide
Afmetingen bevestigingsgat
:
22 2 x 20 2 mm
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,74 50 : € 4,65 500 : € 4,43 1000 : € 4,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Polyamide
Klembereik
:
24 5 mm
Sleuteltype
:
5,0 mm Dubbel Baard
Afwerking
:
Polyamide
Merk
:
Mesan
Materiaal sluitlip
:
Polyamide
Handgreeptype
:
Knop
Materiaal behuizing
:
Polyamide
Knoplengte
:
40,0 mm
Materiaal vergrendeling
:
Polyamide
Afmetingen bevestigingsgat
:
22 2 x 20 2 mm
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,74 50 : € 4,65 500 : € 4,43 1000 : € 4,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaal
:
Polyamide
Klembereik
:
18 5 mm
Sleuteltype
:
5,0 mm Dubbel Baard
Afwerking
:
Polyamide
Merk
:
Mesan
Materiaal sluitlip
:
Polyamide
Handgreeptype
:
Knop
Materiaal behuizing
:
Polyamide
Knoplengte
:
40,0 mm
Materiaal vergrendeling
:
Polyamide
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Materiaal
:
Polyamide
Klembereik
:
24 5 mm
Sleuteltype
:
5,0 mm Dubbel Baard
Afwerking
:
Polyamide
Merk
:
Mesan
Materiaal sluitlip
:
Polyamide
Handgreeptype
:
Knop
Materiaal behuizing
:
Polyamide
Knoplengte
:
40,0 mm
Materiaal vergrendeling
:
Polyamide
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Materiaal
:
Polyamide
Klembereik
:
22 5 mm
Sleuteltype
:
5,0 mm Dubbel Baard
Afwerking
:
Polyamide
Merk
:
Mesan
Materiaal sluitlip
:
Polyamide
Handgreeptype
:
Knop
Materiaal behuizing
:
Polyamide
Knoplengte
:
40,0 mm
Materiaal vergrendeling
:
Polyamide
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered