Nokvergrendelingen en draaisloten met sleutel of tool

Bevat 7 productsoorten met 590 producten
Verfijnen met Filters Wissen

Materiaal

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Sleuteltype

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(31)

Afwerking

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(7)

Handgreeptype

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Bevestigingsoriëntatie

Sleuteltype

Noklengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(5)

Minimale compatibele deurdikte

Massief materiaal

Materiaal Body


Bekijken 1 - 7
Lijstweergave Rasterweergave
Sorteer op:

Kwartslag Veersluitingen

IP 65 Kwartslag Veersluitingen zijn ideaal geschikt voor elektrische kasten en behuizingen. Met zes 6 kopsoorten, 7 verschillende klembereiken en 3 materiaalkeuzes zijn er zeer veel variaties mogelijk voor dit product


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Kwartslagsluitingen voor Dikke Deuren

Opdeksloten zijn geschikt voor gebruik op dikke platen, zoals isolatiepanelen. Ze hebben een 5mm dubbelbaard kop en zijn verchroomd. De afdichting voldoet aan IP65. Wordt met een rubberen pakking geleverd.


Op Voorraad!

  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Kunststof Kwartslagsluitingen met Schroefdraad

Kunststof Kwartslag Veersluitingen zijn een lichtgewicht alternatief voor hun metalen tegenhangers. Ze worden geleverd met een metalen sluitmoer, maar de kunststof sluitmoer kan afzonderlijk worden aangeschaft. Er zijn 4 kopsoorten verkrijgbaar


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Kunststof Kwartslag Inkliksluitingen

Kunststof Sloten met Vingergreep geven de gebruiker de mogelijkheid om de deur gemakkelijk open te trekken. Dit product is een inklikmodel met twee vergrendelingsopties: een 5mm dubbele baard of een Euro-sleutel (5333)


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD

Mini-kwartslagklinken met veer

Mini-Kwartslagsloten zijn verkrijgbaar in verschillende kopsoorten, klembereiken en types voor verschillende toepassingen. Type 1 heeft een springveer en is gemaakt van een sterke zinklegering


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Nokvergendelingen met Cilinderslot

Nokvergrendelingen met Cilinderslot zijn verkrijgbaar in verschillende types, met verschillende sleutelrotatiehoeken en klembereiken. Type 1 heeft unieke sleutels, type 2 een sleutel die niet verwijderd kan worden, type 3 heeft gelijke sleutels (5333) en de sleutel kan alleen verwijderd worden in gesloten positie. Deze sloten worden geleverd met 2 sleutels


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Mini-nokvergrendeling met Veer en 45˚ Bevestiging

Mini-kwartslagsluitingen met 45˚ Behuizing zijn speciaal ontworpen met een interne veer die 1mm torsie biedt.De nok is met een hoek van 45˚ t.o.v. de behuizing aangebracht. Er zijn zowel verchroomde klinken als klinken met een zwarte coating verkrijgbaar met verschillende kop- en gripbereiken


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties
essential solutions
delivered