Deze serie sloten is geschikt voor vitrines, veiligheidskasten en voorraadkasten.Er bestaat een keuze uit gelijke of unieke sleutels en de variatie van grijpbereiken voldoen aan verschillende toepassingsvereisten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Voltooien | Sleuteltype | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 24,157 - € 24,157 | 18 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Verchroomd
|
Ronde sleutel
|
|||||||
€ 24,157 - € 47,3333 | 16 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Verchroomd
|
Ronde sleutel
|
|||||||
€ 28,4208 - € 55,7007 | 9 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Verchroomd
|
Ronde sleutel
|
|||||||
€ 19,4554 - € 19,4554 | 165 Op voorraad |
|
Chroom
|
Gelijke sleutels
|
|||||||
€ 25,5243 - € 50,0504 | 175 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Verchroomd
|
Ronde sleutel
|
|||||||
€ 10,5218 - € 10,5218 | 6 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Sleutel met gleuf
|
|||||||
€ 17,6141 - € 17,6141 | 10 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
Verchroomd
|
Sleutel met gleuf
|
|||||||
€ 25,5243 - € 50,0504 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.181 in
30.0 mm
|
Verchroomd
|
Ronde sleutel
|
|||||||
€ 9,4681 - € 10,5218 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Sleutel met gleuf
|
|||||||
€ 17,6141 - € 17,6141 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.827 in
21.0 mm
|
Verchroomd
|
Sleutel met gleuf
|
|||||||
€ 17,289 - € 31,5387 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.409 in
10.4 mm
|
Verchroomd
|
Ronde sleutel
|
|||||||
€ 10,2479 - € 10,2479 | 10 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Sleutel met gleuf
|
|||||||
€ 10,9831 - € 20,0695 | 23 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Sleutel met gleuf
|
|||||||
€ 9,9579 - € 18,169 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
Verchroomd
|
Sleutel met gleuf
|
|||||||
€ 10,2479 - € 10,2479 | 10 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Sleutel met gleuf
|
|||||||
€ 10,9831 - € 10,9831 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Sleutel met gleuf
|
|||||||
€ 9,9579 - € 16,9225 | 131 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Verchroomd
|
Sleutel met gleuf
|
|||||||
€ 8,3945 - € 17,6286 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Zwart gepoedercoat
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
Verchroomd
|
Sleutel met gleuf
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
Verchroomd
|
Sleutel met gleuf
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan