NIEUW Nokvergrendeling met Draaigreep - Mini-vleugelknop

Artikelcode: 5661202010E
  • Easy assembly by clips
  • 0.8mm - 1.5mm door thickness
  • Specially designed internal springb provides 1 mm torsion
  • Plastic Housing & Knob

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal sluitlip
:
Staal
Afwerking
:
Zwart gecoat
Materiaal vergrendeling
:
Zamak
Afmetingen bevestigingsgat
:
16,2 x 14,2 mm
Handgreeptype
:
Wing knob
Materiaal hendel
:
PA 6
Bevestigingsgatbreedte
:
14,2 mm
Bevestigingsgatlengte
:
16,2 mm
Klembereik
:
13 5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,18 500 : € 1,04
essential solutions
delivered