Nokvergrendeling met Draaigreep - Mini-vleugelknop

Artikelcode: 1661221E
1661221E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468392

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Hole Dimensions
:
16,2 x 14,2 mm
Handgreeptype
:
Knop
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
14,2 mm
Mounting Hole Length
:
16,2 mm
Knob Length
:
25,0 mm
Klembereik
:
19 5 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,60 50 : € 5,17 500 : € 4,91 1000 : € 4,65
essential solutions
delivered