Kwartslagsluitingen - Vleugelknoppen met Extra Lange Behuizing, Chrome Plated Gegoten Zinklegering, Stalen Nok, 48,0 mm Klembere

Artikelcode: 064362401137E
Kwartslagsluiting met Vleugelknop heeft een extra lange behuizing. Ideaal voor geluidsdichte of geïsoleerde deuren en geleverd met een rubberen pakking voor extra afdichting. Een Chrome Plated gegoten zinklegering met een stalen nok. Hij heeft een klembereik van 48,0 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491467

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Handgreeptype
:
Knop
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Knob Length
:
45,0 mm
Klembereik
:
48 0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 19,27 50 : € 11,60 500 : € 11,01 1000 : € 10,44
essential solutions
delivered