Kwartslagsluitingen - Vleugelknoppen met Extra Lange Behuizing, Zwart gecoat Gegoten Zinklegering, Stalen Nok, 40,0 mm Klemberei

Artikelcode: 064362301230E
Kwartslagsluiting met Vleugelknop heeft een extra lange behuizing. Ideaal voor geluidsdichte of geïsoleerde deuren en geleverd met een rubberen pakking voor extra afdichting. Een Zwart gecoat gegoten zinklegering met een stalen nok. Hij heeft een klembereik van 40,0 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491465

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal sluitlip
:
Staal
Afwerking
:
Zwart gecoat
Materiaal vergrendeling
:
Zink legering
Afmetingen bevestigingsgat
:
22,2 x 20,2 mm
Handgreeptype
:
Knop
Materiaal hendel
:
Gegoten zink sterven
Materiaal behuizing
:
Zink legering
Merk
:
Mesan
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Knoplengte
:
45,0 mm
Klembereik
:
40 0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 18,86 50 : € 11,34 500 : € 10,78 1000 : € 10,20
essential solutions
delivered