Kwartslagsluitingen - Vleugelknoppen met Extra Lange Behuizing, Black Coated Gegoten Zinklegering, Stalen Nok, 33,0 mm Klemberei

Artikelcode: 064362201231E
Kwartslagsluiting met Vleugelknop heeft een extra lange behuizing. Ideaal voor geluidsdichte of geïsoleerde deuren en geleverd met een rubberen pakking voor extra afdichting. Een Black Coated gegoten zinklegering met een stalen nok. Hij heeft een klembereik van 33,0 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491460

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Handgreeptype
:
Knop
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Knob Length
:
45,0 mm
Klembereik
:
33 0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 15,58 50 : € 9,38 500 : € 8,91 1000 : € 8,44
essential solutions
delivered