Kwartslagsluitingen - Vleugelknop, Powder CoatDie-Cast Zinc Alloy met Die-Cast Zinc Alloy Nok, 28,5 mm Klembereik

Artikelcode: 468523
Dit is een kwartslagsluiting met een vleugelknop. Hij is gemaakt van Powder CoatDie-Cast Zinc Alloy met een Die-Cast Zinc Alloy nok. Hij heeft een klembereik van 28,5 mm. Ze worden geleverd met een rubberen pakking voor een goede afdichting


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Handgreeptype
:
Knop
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Knob Length
:
45,0 mm
Klembereik
:
28 5 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,48 50 : € 6,91 500 : € 6,56 1000 : € 6,22
essential solutions
delivered