Kwartslagsluitingen - Vleugelknop, ChromeDie-Cast Zinc Alloy met Die-Cast Zinc Alloy Nok, 24,5 mm Klembereik

Artikelcode: 065110034E
Dit is een kwartslagsluiting met een vleugelknop. Hij is gemaakt van ChromeDie-Cast Zinc Alloy met een Die-Cast Zinc Alloy nok. Hij heeft een klembereik van 24,5 mm. Ze worden geleverd met een rubberen pakking voor een goede afdichting


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 498159

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Hole Dimensions
:
20,1 mm
Handgreeptype
:
Vleugelknop
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,1 mm
Mounting Hole Length
:
20,1 mm
Klembereik
:
24 5 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered