NIEUW Kwartslagsluiting met Vleugelknop - Chroom met Staal Nok, Wing knob, 8,5 mm Klembereik

Artikelcode: 562160E
  • Left/right hand
  • Maximum shackle diameter is 10mm for 11mm hole
  • Maximum shackle diameter is 6mm for 8.5mm hole

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal sluitlip
:
Staal
Afwerking
:
Chroom
Materiaal vergrendeling
:
Gegoten zink legering sterven
Afmetingen bevestigingsgat
:
11,0 x 8,5 mm
Handgreeptype
:
Wing knob
Materiaal hendel
:
Gegoten zink legering sterven
Bevestigingsgatbreedte
:
8,5 mm
Bevestigingsgatlengte
:
11,0 mm
Klembereik
:
8 5 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,25 50 : € 3,43 250 : € 2,80
essential solutions
delivered