Kwartslagsluiting met Vleugelknop - met Nok, , Klembereik

Artikelcode: 495246
Deze kwartslagvleugelknop heeft een hangslotmogelijkheid voor extra beveiliging. Vervaardigd uit een verchroomde zinklegering met een stalen nok. De deuroriëntatie is voor een klembereik.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
15,0 mm
Totale lengte body
:
9,0 mm
Totale breedte body
:
10,3 mm
Compatible Hole Width
:
9,0 mm
Slot Width
:
2,0 mm
Body Height
:
11,0 mm
Length Under Head
:
2,0 mm
Head Height
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,83 100 : € 1,92 500 : € 0,916 1000 : € 0,577 10000 : € 0,548 20000 : € 0,519
essential solutions
delivered