NIEUW Kwartslagsluiting met Vleugelknop - Mat met Roestvrij staal Nok, Right hand knob, 26,5 mm Klembereik

Artikelcode: 2654036001E
  • Maximum shackle diameter is 6mm
  • IP65

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal sluitlip
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Mat
Materiaal vergrendeling
:
Roestvrij staal
Afmetingen bevestigingsgat
:
6,0 x
Handgreeptype
:
Right hand knob
Materiaal hendel
:
Roestvrij staal
Bevestigingsgatlengte
:
6,0 mm
Klembereik
:
26 5 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 44,99 50 : € 28,11 250 : € 22,49
essential solutions
delivered