NIEUW Kwartslagsluiting met Vleugelknop - Plastic coating met Nok, , 19,5 mm Klembereik

Artikelcode: 366120123721E
  • Left/right hand
  • To fit a door thickness of 0.8mm -1.5mm
  • Easy assembly by clips
  • Specially designed internal spring provides 1mm torsion

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Sleuteltype
:
7 mm triangle
Klembereik
:
19 5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,44 500 : € 1,19
essential solutions
delivered