Inkliksluitingen met Vergrendelpen

Artikelcode: 551663
551663


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
10,5 mm
Type
:
2
Fitting Style
:
Vastklik
Hoogte gesloten
:
5,5 mm
Diameter sluitpen
:
7,5 mm
Diepte basis
:
9,0 mm
Panel Thickness
:
4,0 mm
Compatibele panelen
:
Dun
Dikte verwijderbaar paneel
:
0.7 - 1.0 mm
Klinknageltype
:
Klikvergrendelingen
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,16 100 : € 0,579 500 : € 0,277 1000 : € 0,174 5000 : € 0,157 10000 : € 0,13
essential solutions
delivered