Inkliksluitingen met Vergrendelpen

Artikelcode: 551662
551662


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
8,5 mm
Type
:
1
Fitting Style
:
Vastklik
Hoogte gesloten
:
9,0 mm
Diameter sluitpen
:
8,0 mm
Diepte basis
:
11,0 mm
Panel Thickness
:
6,0 mm
Compatibele panelen
:
Standaard
Dikte verwijderbaar paneel
:
3.5 - 4.1 mm
Klinknageltype
:
Klikvergrendelingen
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,23 100 : € 0,614 500 : € 0,294 1000 : € 0,184 5000 : € 0,166 10000 : € 0,138
essential solutions
delivered