Inkliksluitingen met Vergrendelpen

Artikelcode: 551661
551661


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kopdiameter
:
8,5 mm
Type
:
2
Fitting Style
:
Vastklik
Hoogte gesloten
:
4,0 mm
Diameter sluitpen
:
7,0 mm
Diepte basis
:
12,0 mm
Panel Thickness
:
6,0 mm
Compatibele panelen
:
Standaard
Dikte verwijderbaar paneel
:
3.3 - 4.1 mm
Klinknageltype
:
Klikvergrendelingen
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,05 100 : € 0,524 500 : € 0,25 1000 : € 0,157 5000 : € 0,142 10000 : € 0,118
essential solutions
delivered