Spanvergrendeling met Verzonken Hendel

Spanvergrendeling met verzonken hendel en instelbaar klembereik van 0-24mm of 24-26mm. Ze zijn verkrijgbaar met dezelfde sleutels (5333), unieke sleutels of zonder slot en ze worden geleverd met 2 sleutels per slot. Ze zijn geschikt voor panelen tot maximaal 2mm en hebben een esthetisch verzonken hendel-ontwerp


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Vergrendelingsmechanisme

Activeringstype

Maximale grip

Minimale grip


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vergrendelingsmechanisme
:
No cylinder
Activeringstype
:
Push
Klembereik
:
36 0 - 48 0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 22,31 10 : € 11,16 50 : € 7,91 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Vergrendelingsmechanisme
:
No cylinder
Activeringstype
:
Push
Klembereik
:
51 0 - 63 0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 24,24 10 : € 12,13 50 : € 8,60 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Vergrendelingsmechanisme
:
CH751
Activeringstype
:
Push
Klembereik
:
36 0 - 48 0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 28,36 10 : € 14,18 50 : € 10,06 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Vergrendelingsmechanisme
:
CH751
Activeringstype
:
Push
Klembereik
:
36 0 - 48 0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 26,39 10 : € 13,19 50 : € 9,36 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Niet-vergrendelend
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
24 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Niet-vergrendelend
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 14,96 40 : € 9,00 400 : € 8,55 800 : € 8,10 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
24 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Unieke Sleutels
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 18,72 40 : € 11,27 400 : € 10,71 800 : € 10,14 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Gelijke Sleutels (5333)
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 19,84 40 : € 11,95 400 : € 11,34 800 : € 10,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Niet-vergrendelend
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Niet-vergrendelend
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 17,29 40 : € 10,40 400 : € 9,89 800 : € 9,36 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
24 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Gelijke Sleutels (5333)
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 18,72 40 : € 11,27 400 : € 10,71 800 : € 10,14 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Unieke Sleutels
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 19,84 40 : € 11,95 400 : € 11,34 800 : € 10,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
24 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Gelijke Sleutels (5333)
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
24 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Unieke Sleutels
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Niet-vergrendelend
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Niet-vergrendelend
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Gelijke Sleutels (5333)
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Unieke Sleutels
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered