Off-set hendelvergrendeling met compressie

Spanvergrendeling met Verhoogde Hendel en instelbaar klembereik van 0-24mm of 24-26mm. Ze zijn verkrijgbaar met dezelfde sleutels (5333), unieke sleutels of zonder slot en ze worden geleverd met 2 sleutels per slot. Ze zijn geschikt voor panelen tot maximaal 2mm en hebben een esthetisch verhoogd hendelontwerp


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Vergrendelingsmechanisme

Activeringstype

Maximale grip

Minimale grip

Minimale compatibele deurdikte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Niet-vergrendelend
Activeringstype
:
Vooruitstekend
Klembereik
:
24 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Niet-vergrendelend
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 22,59 40 : € 13,59 400 : € 12,91 800 : € 12,23 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Vooruitstekend
Klembereik
:
24 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Gelijke Sleutels (5333)
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 25,82 40 : € 15,54 400 : € 14,77 800 : € 13,99 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Niet-vergrendelend
Activeringstype
:
Vooruitstekend
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Niet-vergrendelend
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 22,59 40 : € 13,59 400 : € 12,91 800 : € 12,23 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Vooruitstekend
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Unieke Sleutels
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 27,37 40 : € 16,47 400 : € 15,66 800 : € 14,83 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Niet-vergrendelend
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
22 0 - 127 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
1,0 - 16,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Zink
Maximale gripextensie
:
90⁰
Totale hoogte
:
31,5 mm
Totale Lengte
:
155,0 mm
Totale breedte
:
33,0 mm
Stijl
:
Niet-vergrendelend
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 41,17 48 : € 34,68 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Verzonken
Klembereik
:
127 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
1,0 - 16,0 mm
Basisbreedte
:
33,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
25,4 mm
Massief materiaal
:
Zink
Handgreeplengte
:
127,0 mm
Handgreepbreedte
:
18,0 mm
Sleuteltype
:
Gelijke Sleutels
Materiaal
:
Zink
Montagehoogte
:
17,5 mm
Totale hoogte
:
31,5 mm
Stijl
:
Gelijke Sleutels (5333)
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 44,47 28 : € 37,18 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Vooruitstekend
Klembereik
:
24 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Unieke Sleutels
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 27,37 40 : € 16,47 400 : € 15,66 800 : € 14,83 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Vooruitstekend
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Gelijke Sleutels (5333)
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 27,37 40 : € 16,47 400 : € 15,66 800 : € 14,83 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Niet-vergrendelend
Activeringstype
:
Vooruitstekend
Klembereik
:
24 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Niet-vergrendelend
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Vooruitstekend
Klembereik
:
24 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Unieke Sleutels
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Niet-vergrendelend
Activeringstype
:
Vooruitstekend
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Niet-vergrendelend
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Vooruitstekend
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Gelijke Sleutels (5333)
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Vergrendelingsmechanisme
:
Vergrendelt
Activeringstype
:
Vooruitstekend
Klembereik
:
24 0 - 46 0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
0,1 - 2,0 mm
Merk
:
Mesan
Oppervlakafmetingen
:
85 0 x 35 0 mm
Oppervlaklengte
:
85,0 mm
Cilinderbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Stijl
:
Unieke Sleutels
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered